- Obj. č.:
- RX 9365710
- Materiál
- Polyamid (PA 6)
Ochrana proti požiaru zodpovedá UL 94 - Farba
- RAL 9005
- Rozmery
- Šírka: 9,09 mm
Výška: 240 mm - Balenie
- 8 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,2 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,221 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 1,16
- Číslo colnej sadzby
- 85369095
- ETIM 9
- EC002498
- Popis výrobku
- RX Insert strip for component adaptors/supports WxH: 9.09 x 240 mm
- Na stiahnutie
- Quick guide