- Obj. č.:
- RX 9365725
- Prevedenie
- with locking clip
- Materiál
- Polyamid (PA 6)
Ochrana proti požiaru zodpovedá UL 94
- Farba
- RAL 9005
RAL 35745
- Vhodný pre obj. č.
- 9360740
- 9360760
- 9360780
- Rozmery
- Šírka: 54 mm
Výška: 10 mm
- Balenie
- 8 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,08 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,107 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 0,53
- Číslo colnej sadzby
- 39269097
- ETIM 9
- EC001285
- Popis výrobku
-
RiLineX support rails for component adaptors in width 54 mm for 60 mm busbar systems. For mounting top-mounted equipment with snap fastening on component adaptors and component supports.