- Obj. č.:
- SV 9635035
- Popis funkcie
- Prípojnicová kontaktná doska chránená pred nebezpečným dotykom pre bezpečné upevnenie a spojenie komponentov pomocou jednoduchej nástrčnej montáže
- Bezpečná a rýchla montáž komponentov je umožnená vďaka deliacim jednotkám predlisovaným v doske
- Zníženie nákladov na kabeláž vďaka priamemu kontaktu na doske
- Materiál
- Polyamid
polykarbonát
E-Cu
Ochrana proti požiaru zodpovedá UL 94
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Vrátane integrovaných prípojníc
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 2X
- Normy
- UL 508
- IEC 61 439
- Menovitý prúd max.
- 160 A
- Menovité prevádzkové napätie
- 690 V (AC)
- 600 V (DC)
- Poznámka
- Uvedené technické údaje sa môžu pre aplikácie UL líšiť.
- for mounting plate assembly
- Áno
- Počet pólov
- 3-pole
- Rozmery
- Šírka: 800 mm
Výška: 160 mm
Hĺbka: 45,1 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 3,13 kg
- Brutto hmotnosť
- 3,26 kg
- Podiel medi (kg / ks)
- 1,79
- Číslo colnej sadzby
- 85469010
- EAN
- 4028177978416
- ETIM 9
- EC001900
- ETIM 8
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
-
SV doska, 160 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pólová, ŠxVxH: 800x160x45,1 mm (RiLine Compact)