- Obj. č.:
- SV 9635210
- Popis funkcie
- Na napájanie dosky
- Materiál
- Polyamid
Ochrana proti požiaru zodpovedá UL 94
- Farba
- RAL 7035
- Poznámka
- Uvedené technické údaje sa môžu pre aplikácie UL líšiť.
- Poznámka k obj. č.
- Možno použiť ako stredové napájanie alebo ako pozdĺžny spojovací článok dvoch radovo spojených dosiek
- Menovitý prúd max.
- 125 A
- Menovité prevádzkové napätie
- 600 V (DC), 3~
- 690 V (AC), 3~
- Počet pólov
- 3-pole
- Vývod vodičov
- Top/bottom
- Elektrické parametre UL
- Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC480 V AC
- Spôsob (elektrického) pripojenia
- Box terminal
- Pripojenie okrúhlych vodičov, jemne zlanené bez lisovacej dutinky
- 6 ‐ 50 mm²
- Pripojenie okrúhlych vodičov, jemne lankových s lisovacou dutinkou
- 6 ‐ 50 mm²
- Pripojenie okrúhlych vodičov, viacžilové
- 6 ‐ 50 mm²
- Pripojenie okrúhlych vodičov, jednožilové
- 6 ‐ 50 mm²
- Prípojka pre prierezy okrúhlych vodičov
- AWG 1 - 10
- Rozmery
- Šírka: 45 mm
Výška: 160 mm
Hĺbka: 92,5 mm
- Balenie
- 4 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 1,12 kg
- Brutto hmotnosť
- 1,183 kg
- Podiel medi (kg / ks)
- 0,04
- Číslo colnej sadzby
- 85369010
- EAN
- 4028177934603
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Popis výrobku
-
Pripojovací adaptér 125 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pólový, vývod kábla hore/dole, pripojenie okrúhleho vodiča 6-50 mm² (RiLine Compact)