Motorové spouštěče 3-pólové

Obj. č.: SV 9635415

Pro řízení motorů jako přímý nebo reverzní spouštěč s integrovanou ochranou proti přetížení.

Obj. č.:
SV 9635415
Popis funkce
Pro řízení motorů jako přímý nebo reverzní spouštěč s integrovanou ochranou proti přetížení
Použitá hybridní technika umožňuje časté spínání bez opotřebení díky polovodičům
Během provozu zajišťují mechanické kontakty nízký ztrátový výkon
Prostorově úsporná montáž díky malé konstrukční šířce
Materiál
Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva
RAL 7035
Ztrátový výkon max.
5,5 W
Safety Integrity Level (SIL) IEC 61 508 - Motor protection
2
Safety Integrity Level (SIL) IEC 61 508 - safe shutdown
3
Jmenovité provozní napětí
500 V (AC), 3~, 50 Hz/60 Hz
Jmenovitý proud max.
3 A
Poznámka
Uvedené technické údaje se mohou pro aplikace UL lišit
Rozměry
Šířka: 22,5 mm
Výška: 160 mm
Hloubka: 114 mm
Připojení kulatých vodičů
0,14 ‐ 2,5 mm²
Nastavitelné monitorování proudu
0,18 ‐ 3 A
Balení
1 ks
Číslo celní sazby
85371091
EAN
4028177951860
ETIM 9
EC002572
ECLASS 8.0
27370804
Popis výrobku
Motorový spouštěč 3 A, 500 V, 50/60 Hz, 3-pólový, Pripojení kulatých vodičů 0,14 - 2,5 mm², ŠV: 22,5x160 mm
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Na stiahnutie
Bezpečnostní pokyny
Návod
Dokumentácia
Základní technické informace