- Obj. č.:
- SV 9635600
- Materiál
- Polyamid
Správanie sa pri požiari podľa UL 94-V0 - Farba
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Rozmery
- Šírka: 45 mm
Výška: 56 mm - Balenie
- 10 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,1 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,143 kg
- Číslo colnej sadzby
- 39269097
- EAN
- 4028177817241
- ETIM 9
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27141143
- Popis výrobku
- SV montážna lišta pre prístrojový adaptér Comfort, Š: 45 mm (RiLine Compact)