- Obj. č.:
- SV 9635620
- Materiál
- Polyamid
Správanie sa pri požiari podľa UL 94-V0 - Farba
- RAL 9005
- Rozmery
- Šírka: 45 mm
Výška: 47,5 mm - Vhodné pre výrobcov (typ)
- Eaton (PKZ/PKE veľkosť 0)
- Balenie
- 10 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,05 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,121 kg
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177817258
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- Polohovacia pomôcka SV, pre prístrojový adaptér Comfort, ŠxV: 45x35 mm (RiLine Compact)