Rozširovacia sada pre prístrojové adaptéry Comfort

Obj. č.: SV 9635640

For the attachment of reverser combinations.

Obj. č.:
SV 9635640
Materiál
Polyamid
Správanie sa pri požiari podľa UL 94-V0
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
1 sada obsahuje 1 rozširujúci modul, 2 predlžovacie moduly, 3 spojovacie kolíky
1 súprava ≙ 1 ks
Rozmery
Šírka: 90 mm
Výška: 80 mm
Balenie
4 pc(s).
Netto hmotnosť
0,26 kg
Brutto hmotnosť
0,287 kg
Číslo colnej sadzby
39211900
EAN
4028177919839
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
Rozširujúca sada SV pre prístrojový adaptér (Comfort) - reverzný štartér