Predlžovací modul pre prístrojové adaptéry Comfort

Obj. č.: SV 9635630

For attaching direct starters of varying lengths.

Obj. č.:
SV 9635630
Materiál
Polyamid
Správanie sa pri požiari podľa UL 94-V0
Farba
RAL 7035
Rozmery
Šírka: 45 mm
Výška: 40 mm
Balenie
8 pc(s).
Netto hmotnosť
0,136 kg
Brutto hmotnosť
0,183 kg
Číslo colnej sadzby
39211900
EAN
4028177919846
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
SV rozširujúci modul pre prístrojový adaptér Comfort - priamy štartér (RiLine Compact)