- Obj. č.:
- SV 9635373
- Prevedenie
- L3
- Popis funkcie
- Na mechanické upevnenie a priamy kontakt elektrických prístrojov na doske
- Materiál
- Polyamid
Ochrana proti požiaru zodpovedá UL 94
- Farba
- RAL 7035
- Poznámka
- V závislosti na požadovanom fázovom pripojení sú potrebné rôzne prevedenia adaptérov
- Uvedené technické údaje sa môžu pre aplikácie UL líšiť.
- Menovitý prúd max.
- 16 A
- Menovité prevádzkové napätie
- 690 V (AC), 1~
- Počet pólov
- Single-pole
- Pripojovacie vodiče (AWG)
- AWG 14
- Dĺžka prívodného kábla
- 100 mm
- Počet nosných líšt / výška
- 1 / 10 mm
- Typ DIN lišty
- static
- Rozmery
- Šírka: 18 mm
Výška: 160 mm
Hĺbka: 35 mm
- Balenie
- 6 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,3 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,382 kg
- Podiel medi (kg / ks)
- 0,009
- Číslo colnej sadzby
- 85369095
- EAN
- 4028177934566
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Popis výrobku
-
Prístrojový adaptér SV 16 A, 690 V (AC), 1-pólový, verzia L3, pripojovací kábel AWG 14, ŠxV: 18x160 mm (RiLine Compact)