- Obj. č.:
- SV 9608000
- Materiál
- Tepelne modifikované tvrdé PVC
Správanie sa pri požiari podľa UL 94-V0 - Farba
- RAL 7035
- Dĺžka
- 250 mm
- Vhodné pre prípojnicový systém
- Mini-PLS
- Rozmery
- Dĺžka: 250 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,25 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,3 kg
- Číslo colnej sadzby
- 85472000
- EAN
- 4028177140660
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Popis výrobku
- Krycí profil SV Mini-PLS, D: 250 mm
- Certifikáty
- UR + C-UR (recognized)