- Obj. č.:
- SV 9601000
- Materiál
- E-Cu
- Hrúbka lišty
- 3 mm
- Prierez
- 120 mm²
- Dĺžka
- 500 mm
- Rozmery
- Dĺžka: 500 mm
- Balenie
- 3 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 1,74 kg
- Brutto hmotnosť
- 1,864 kg
- Podiel medi (kg / ks)
- 0,54
- Číslo colnej sadzby
- 74071000
- EAN
- 4028177140523
- ETIM 9
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Popis výrobku
- Špeciálna prípojnica SV Mini-PLS E-Cu, D: 500 mm, prierez prípojnice 120 mm²