- Obj. č.:
- SV 9614110
- Materiál
- Polyamid
Správanie sa pri požiari podľa UL 94-V0
- Farba
- RAL 7035
- Pripojovacie vodiče (AWG)
- AWG 14
- Menovité prevádzkové napätie
- 690 V, 3~
- Menovitý prúd max.
- 12 A
- Rozmery
- Šírka: 45 mm
Výška: 160 mm
- Počet nosných líšt / výška
- 1 / 7,5 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,23 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,306 kg
- Podiel medi (kg / ks)
- 0,038
- Číslo colnej sadzby
- 85369095
- EAN
- 4028177240193
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Popis výrobku
-
Prístrojový adaptér SV Mini-PLS, 12 A, 690 V, 3-pólový, prepojovací kábel AWG 14, ŠxV: 45x160 mm, montážna lišta V: 7,5 mm