Prístrojové adaptéry Mini-PLS

Obj. č.: SV 9629000

Maximum rated current from 12 A to 100 A.

Obj. č.:
SV 9629000
Materiál
Polyamid
Správanie sa pri požiari podľa UL 94-V0
Farba
RAL 9011
Pripojovacie vodiče (AWG)
35 mm²
Menovité prevádzkové napätie
690 V, 3~
Menovitý prúd max.
100 A
Rozmery
Šírka: 90 mm
Výška: 160 mm
Vhodné pre výrobcov (typ)
ABB
Eaton
Schneider Electric
Siemens
MS451 max. 40 A
MS495
MS496
MS497
T1
T2
NZM 1
PKZM4
NS 80
GV3
3RV10 31
3RV1341/42
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,694 kg
Brutto hmotnosť
0,759 kg
Podiel medi (kg / ks)
0,23
Číslo colnej sadzby
85369095
EAN
4028177149861
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Popis výrobku
Prístrojový adaptér SV Mini-PLS, 100 A, 690 V, 3-pólový, pripojovací kábel 35 mm², ŠxH: 90x160 mm
Certifikáty
UR + C-UR (recognized)
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Instructions
Safety instructions
Dokumentácia
Technical details