Nosilna tirnica 35 x 7,5 mm za adapterje komponent Mini-PLS

Obj. č.: SV 3548000

Za priklop na Mini-PLS adapter za komponente.

Obj. č.:
SV 3548000
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacích šroubů a ochrany proti bočnímu posunutí
Rozměry
Šířka: 54 mm
Balení
10 ks
Netto hmotnost
0,19 kg
Brutto hmotnost
0,197 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,8 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177044135
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27141143
Popis výrobku
Nosná lišta pro SV 3540