Přípojnicové systémy RiLine60 – 800 A a 1600 A

Systém plochých měděných přípojnic

Systém plochých měděných přípojnic

Systém plochých měděných přípojnic

Přípojnice E-Cu

Délka: 2400 mm/přípojnice.

Systém plochých měděných přípojnic

Přípojnice CUPONAL

Hliníkové přípojnice s měděným pláštěm.

Systém plochých měděných přípojnic

Spojky přípojnic

Pro připojení přípojnic bez vrtání.

Systém plochých měděných přípojnic

Držáky přípojnic pro ploché měděné přípojnice

Pro ploché měděné přípojnice do 800 A.

Systém plochých měděných přípojnic

Distanční vložka pro držáky přípojnic RiLine (systém plochých lišt)

K adaptaci rozměrů přípojnic 12 x 5 a 12 x 10 mm.

Systém plochých měděných přípojnic

Krycí profily přípojnic

Pro všestranné zapouzdření přípojnic. Lze zkrátit na požadovanou délku.

Systém plochých měděných přípojnic

Podpěrné izolátory

Pro realizaci systémů přípojnic s libovolnou roztečí a pro montáž izolovaných přípojnic PE nebo PEN.

Systém plochých měděných přípojnic

Opěrné matice M12

Samopojistné matice s rýhovaným kroužkem. Pro vyvrtané otvory v přípojnicích.