Držáky přípojnic pro ploché měděné přípojnice

Obj. č.: SV 9340.004

Pro ploché měděné přípojnice do 800 A.

Obj. č.:
SV 9340.004
Materiál
Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva
RAL 7035
Jmenovité provozní napětí
1000 V, 3~
Elektrické parametry UL (SCCR)
22 kA – 600 V, vzdálenost držáku 500 mm, přípojnice 15 × 5 – 25 × 10 mm
25 kA – 600 V, vzdálenost držáku 500 mm, přípojnice 30 × 5/10 mm
30 kA – 600 V, vzdálenost držáku 250 mm, přípojnice 15 × 5 – 25 × 10 mm
65 kA – 600 V, vzdálenost držáku 250 mm, přípojnice 15 × 5 – 25 × 10 mm, Fuse Class L max. 800 A, JDDZ/7
Poznámka k obj. č.
Při používání přípojnic 12x 5/10 mm je navíc nutno použít distanční vložku 9340.090
Pro aplikace UL je nutno použít spodní krycí profil
Certifikát UL platí pouze v kombinaci s aplikací AC
Počet pólů
4 póly
S vnitřním upevněním
Áno
Rozteč přípojnic
null
Vhodné pro přípojnice
12 x 5 - 30 x 10 mm
Balení
4 ks
Netto hmotnost
0,84 kg
Brutto hmotnost
0,915 kg
Číslo celní sazby
85469010
EAN
4028177536715
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Popis výrobku
RL60 držák přípojnic 4pól
Certifikáty
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Na stiahnutie
Bezpečnostní pokyny
Návod
Dokumentácia
Short-circuit resistance diagram
Technika v detailu
Základní technické informace