Krycí profily pro přípojnicové systémy RiLine

Obj. č.: SV 9340214

S možností individuálního zkrácení, montáž zaklapnutím do spodního krycího profilu.

Obj. č.:
SV 9340214
Materiál
Tepelně modifikované tvrdé PVC
Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva
RAL 7035
Poznámka
Při zatížení krycího profilu zepředu je zapotřebí opěrný kryt pro stabilizaci
Délku lze individuálně zkrátit
Vhodné pro přípojnicový systém
Ploché měděné přípojnice, 4-žilové
PLS 1600, 4-fázový
Rozměry
Délka: 1.100 mm
Balení
2 ks
Netto hmotnost
3,56 kg
Brutto hmotnost
3,7 kg
Číslo celní sazby
85472000
EAN
4028177536746
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Popis výrobku
RL60 krycí profil,4 pól,l=1100mm,bal=2ks
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Dokumentácia
Technika v detailu
Základní technické informace