- Obj. č.:
- SV 9342.130
- Materiál
- Tepelně modifikované tvrdé PVC
Chování při požáru dle UL 94-V0 - Barva
- RAL 7035
- Poznámka
- Délku lze individuálně zkrátit
- Počet pólů
- 3 póly
- Vhodné pro přípojnicový systém
- PLS 1600, 3-fázový
- Rozměry
- Délka: 1.100 mm
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 2,498 kg
- Brutto hmotnost
- 2,68 kg
- Číslo celní sazby
- 85472000
- EAN
- 4028177503557
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Popis výrobku
- RL60 spodní krycí profil, l=1100,bal=2ks
- Certifikáty
- UL + C-UL (listed)