Připojovací adaptéry

Obj. č.: SV 9342.210

Pro přípojnicové systémy s roztečí 60 mm.

Obj. č.:
SV 9342.210
Materiál
Kryt: ABS
Chassis: polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva
RAL 7035
Jmenovitý proud max.
63 A
Jmenovité provozní napětí
690 V, 3~
Elektrické parametry UL (SCCR)
65 kA – 600 V, Fuse Class J max. 60 A, JDDZ/7
65 kA – 480 V, Manual Motor Controller max. 65 A, NLRV/7
Vývod vodičů
dole
Pro přípojnicové systémy s roztečí
null
Poznámka
Uvedené technické údaje se mohou pro aplikace UL lišit
Certifikát UL platí pouze v kombinaci s aplikací AC
Jmenovité provozní napětí u DC aplikací závisí na uspořádání přípojnic v držáku přípojnic 9340.050/9341.050/9342.050
Počet pólů
3 póly
Rozměry
Šířka: 20 mm
Výška: 215 mm
Připojení kulatých vodičů, jemně laněné s lisovací dutinkou
2,5 ‐ 10 mm²
Připojení kulatých vodičů, jednožilové
2,5 ‐ 10 mm²
Připojení kulatých vodičů, vícežilové
2,5 ‐ 10 mm²
Vhodné pro přípojnice
Výška: 5, 10 mm
Jmenovité provozní napětí (L1 + L2)
1000 V (DC)
Jmenovité provozní napětí (L1 + L3)
1500 V (DC)
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,205 kg
Brutto hmotnost
0,206 kg
Podíl mědi (kg / ks)
0,019
Číslo celní sazby
85369010
EAN
4028177503601
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Popis výrobku
RL60 Adaptér 63A,690V
Certifikáty
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Na stiahnutie
Bezpečnostní pokyny
Další informace
Návod
Dokumentácia
Technika v detailu
Základní technické informace