Připojovací adaptéry

Produktové číslo: SV 9342.254

Pro přípojnicové systémy s roztečí 60 mm.

Produktové číslo:
SV 9342.254
Materiál
Kryt: ABS
Chassis: polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva
RAL 7035
Jmenovitý proud max.
250 A
Jmenovité provozní napětí
690 V, 4~
Elektrické parametry UL (SCCR)
50 kA – 600 V, Fuse Class K5 max. 250 A, JDDZ/7
50 kA – 600 V, Combination Motor Controller max. 250 A, NHJH/7
65 kA – 480 V, Circuit Breaker max. 250 A, DIVQ/7
65 kA – 600 V, Fuse Class J max. 400 A, JDDZ/7
Vývod vodičů
nahoře/dole
Pro přípojnicové systémy s roztečí
null
Poznámka
Uvedené technické údaje se mohou pro aplikace UL lišit
Certifikát UL platí pouze v kombinaci s aplikací AC
Jmenovité provozní napětí u DC aplikací závisí na uspořádání přípojnic v držáku přípojnic 9340.050/9341.050/9342.050
Počet pólů
4 póly
Rozměry
Šířka: 118 mm
Výška: 270 mm
Připojení kulatých vodičů, jemně laněné s lisovací dutinkou
35 ‐ 120 mm²
Připojení kulatých vodičů, vícežilové
35 ‐ 120 mm²
Vhodné pro přípojnice
Výška: 5, 10 mm
Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic (š x v)
18,5 x 15,5 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
1,17 kg
Brutto hmotnost
1,18 kg
Podíl mědi (kg / ks)
0,222
Číslo celní sazby
85369010
EAN
4028177536838
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Popis výrobku
RL60 Adaptér 250A,690V,4p
Certifikáty
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Na stiahnutie
Bezpečnostní pokyny
Dokumentácia
Short-circuit resistance diagram
Technika v detailu
Základní technické informace