Doplňková sada adaptéru pro připojení na 4-pólový systém

Produktové číslo: SV 9342.324

Jednopólový přídavný modul k doplnění 3-pólového adaptéru pro připojení (SV 9342.310/9342.320) pro 4-pólový systém

Produktové číslo:
SV 9342.324
Materiál
Kryt: ABS
Chassis: polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva
RAL 7035
Jmenovitý proud max.
1 600 A
Jmenovité provozní napětí
690 V, 1~
Elektrické parametry UL (SCCR)
65 kA – 480 V, Circuit Breaker max. 1200 A, DIVQ/7
65 kA – 600 V, Fuse Class L max. 1600 A, JDDZ/7
Pro přípojnicové systémy s roztečí
null
Poznámka
Uvedené technické údaje se mohou pro aplikace UL lišit
Certifikát UL platí pouze v kombinaci s aplikací AC
Počet pólů
1 pól
Vhodný pro obj. č.
9342.320
Rozměry
Šířka: 85 mm
Výška: 270 mm
Vhodné pro přípojnice
Výška: 5, 10 mm
Prostor pro upevnění měděných lamelových přípojnic při tloušťce přípojnice 5 mm (Š x V)
65 x 27 mm
Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic (š x v)
65 x 22 mm
Prostor pro upevnění měděných lamelových přípojnic při tloušťce přípojnice 10 mm (Š x V)
65 x 22 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,199 kg
Brutto hmotnost
1,271 kg
Podíl mědi (kg / ks)
0,136
Číslo celní sazby
85369010
EAN
4028177536876
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Popis výrobku
Připoj.adaptér UL, 1600 A
Certifikáty
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Na stiahnutie
Bezpečnostní pokyny
Návod
Dokumentácia
Short-circuit resistance diagram
Technika v detailu
Základní technické informace