OM adaptéry s připojovacími vodiči

Obj. č.: SV 9340340

Obj. č.:
SV 9340340
Materiál
Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva
Chassis: RAL 7035
Připojovací vodiče (AWG)
AWG 12
Jmenovitý proud max.
25 A
Jmenovité provozní napětí
690 V, 3~
Elektrické parametry UL (SCCR)
30 kA – 600 V, Fuse Class K5 max. 60 A, JDDZ/7
50 kA – 600 V, Fuse Class K5 max. 35 A, JDDZ/7
65 kA – 600 V, Fuse Class J max. 30 A, JDDZ/7
65 kA – 600 V, Fuse Class K5 max. 30 A, JDDZ/7
50 kA – 480 V, Combination Motor Controller max. 27 A, NHJH/7
65 kA – 480 V, Combination Motor Controller max. 32 A, NHJH/7
Pro přípojnicové systémy s roztečí
null
Délka přívodního kabelu
130 mm
Typ DIN lišty
null
Poznámka
Uvedené technické údaje se mohou pro aplikace UL lišit
Počet pólů
3 póly
Rozměry
Šířka: 45 mm
Výška: 208 mm
Počet nosných lišt / výška
1 / 10 mm
Vhodné pro přípojnice
Výška: 5, 10 mm
Nosný rám (šířka × výška)
45 mm x 170 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,27 kg
Brutto hmotnost
0,28 kg
Podíl mědi (kg / ks)
0,036
Číslo celní sazby
85369095
EAN
4028177502512
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Popis výrobku
RL60 OM-adaptér 25A, 690V
Certifikáty
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Na stiahnutie
Bezpečnostní pokyny
Návod
Dokumentácia
Short-circuit resistance diagram
Technika v detailu
Základní technické informace