OM adaptéry se svorkami s tažnou pružinou

Produktové číslo: SV 9340.520

Produktové číslo:
SV 9340.520
Materiál
Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva
Chassis: RAL 7035
Jmenovitý proud max.
32 A
Jmenovité provozní napětí
690 V, 3~
Pro přípojnicové systémy s roztečí
null
Typ DIN lišty
null
Počet pólů
3 póly
Rozměry
Šířka: 45 mm
Výška: 208 mm
Připojení kulatých vodičů
1,5 ‐ 6 mm²
Počet nosných lišt / výška
2 / 10 mm
Vhodné pro přípojnice
Výška: 5, 10 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,238 kg
Brutto hmotnost
0,266 kg
Podíl mědi (kg / ks)
0,027
Číslo celní sazby
85369095
EAN
4028177630710
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Popis výrobku
SV OM-ADAPTER 32A,690V,1,5-6 QMM
Certifikáty
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Na stiahnutie
Bezpečnostní pokyny
Návod
Dokumentácia
Technika v detailu
Základní technické informace