PinBlock pro nosný rám

Obj. č.: SV 9342.810

Pro bezpečné upevnění a správné nastavení polohy stykačů u kombinací motorových spouštěčů.

Obj. č.:
SV 9342.810
Materiál
Polyamid
Barva
RAL 9005
Šířka nosného rámu
55 mm
Poznámka
Schválení UL ve spojení s OM adaptéry/nosiči
Balení
5 ks
Netto hmotnost
0,03 kg
Brutto hmotnost
0,039 kg
Číslo celní sazby
39269097
EAN
4028177503854
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
RL60 PinBlock,š=55mm
Dokumentácia
Základní technické informace