Sady kabelů pro OM adaptéry se svorkou s tažnou pružinou

Obj. č.: SV 9340850

Předpřipravené připojovací vodiče pro individuální připojení spínacích přístrojů.

Obj. č.:
SV 9340850
Materiál
Izolace z PVC
Teplotní odolnost do 105 °C
Konce vodičů na obou stranách slisované ultrazvukem
Průřez
AWG|14 = 2,08|mm² ≙ 2,5|mm²
Poznámka
AWG = americké rozměry vodičů
Rozměry
Délka: 140 mm
Balení
15 ks
Netto hmotnost
0,03 kg
Brutto hmotnost
0,058 kg
Podíl mědi (kg / ks)
0,002
Číslo celní sazby
85444290
EAN
4028177502703
ETIM 9
EC000839
ECLASS 8.0
27062302
Popis výrobku
RL60 sada kabelů AWG 14
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Na stiahnutie
Bezpečnostní pokyny
Dokumentácia
Základní technické informace