- Produktové číslo:
- SV 9340.880
- Materiál
- Izolace z PVC
Teplotní odolnost do 105 °C
Konce vodičů na obou stranách slisované ultrazvukem - Průřez
- AWG|8 = 8,37|mm² ≙ 10|mm²
- Poznámka
- AWG = americké rozměry vodičů
- Rozměry
- Délka: 140 mm
- Balení
- 6 ks
- Netto hmotnost
- 0,06 kg
- Brutto hmotnost
- 0,088 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 0,009
- Číslo celní sazby
- 85444290
- EAN
- 4028177502734
- ETIM 9
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27062302
- Popis výrobku
- RL60 sada kabelů AWG 8
- Na stiahnutie
- Bezpečnostní pokyny