OM adaptéry bez přívodního vodiče

Obj. č.: SV 9340.300

Pro montáž spínacích přístrojů s externím napájením.

Obj. č.:
SV 9340.300
Materiál
Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva
Chassis: RAL 7035
Pro přípojnicové systémy s roztečí
null
Typ DIN lišty
null
Počet pólů
3 póly
Rozměry
Šířka: 45 mm
Výška: 208 mm
Počet nosných lišt / výška
2 / 10 mm
Vhodné pro přípojnice
Výška: 5, 10 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,153 kg
Brutto hmotnost
0,202 kg
Číslo celní sazby
39269097
EAN
4028177673816
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Popis výrobku
OM - nosič 45x208mm, 2 TS45D
Certifikáty
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Na stiahnutie
Návod
Dokumentácia
Technika v detailu
Základní technické informace