CB přístrojové adaptéry 3-pólové

Obj. č.: SV 9345610

Přístrojový adaptér CB pro univerzální a zjednodušenou montáž výkonových odpínačů.

Obj. č.:
SV 9345610
Materiál
Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Připojovací lamelové vodiče
Posuvné matice
Jmenovitý proud max.
250 A
Jmenovité provozní napětí
690 V, 3~
Elektrické parametry UL (SCCR)
65 kA – 480 V, Circuit Breaker max. 250 A, DIVQ/7
Vývod vodičů
dole
Pro přípojnicové systémy s roztečí
null
Poznámka
Vývod vodiče: výstup spínače, resp. jako vývodní vodič ze spínacího přístroje
Uvedené technické údaje se mohou pro aplikace UL lišit
Počet pólů
3 póly
Rozměry
Šířka: 105 mm
Výška: 240 mm
Vhodné pro přípojnice
Výška: 5, 10 mm
Vhodné pro výrobce (typ)
ABB (S3, T3, T4/320 A, T3 UL, T4 UL, XT3, XT4)
Allen Bradley (140U-J)
Eaton (NZM2, NZM2 UL, BZM B2)
GE (FE160, FE250, FD160)
Legrand (DPX 250)
Mitsubishi (NF125-SGW/HGW, NF160-SGW/HGW)
OEZ (BD250N, BD250S)
Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250, GV7, NSF150, NSF250)
Schrack (MC2)
Siemens (VL150(X) UL, VL160(X), VL250, VL250 UL, 3RV10 63, 3RV13 63, 3RV13 64, 3VT2, 3VA12/20/21/22, 3VA52/61/62)
Terasaki (H125, L125, H160, L160, S160, E250, H250, L250)
Balení
1 ks
Netto hmotnost
1,433 kg
Brutto hmotnost
1,515 kg
Podíl mědi (kg / ks)
0,77
Číslo celní sazby
85369095
EAN
4028177679986
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Popis výrobku
CB-adaptér 250A,690V 3pól, vývody dole
Certifikáty
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Na stiahnutie
Bezpečnostní pokyny
Návod
Dokumentácia
Short-circuit resistance diagram
Technika v detailu
Základní technické informace