Příslušenství RiLine

Držáky přípojnic 1/2-pólové

Pro ploché a PLS měděné přípojnice.

Držáky přípojnic 1/2-pólové

Držáky přípojnic 2-pólové

Pro použití PEN/N/PE a N/PE.

Držáky přípojnic 1/2-pólové

Držáky přípojnic 1-pólové

Držáky přípojnic 1/2-pólové

Distanční vložka pro držáky přípojnic RiLine (systém plochých lišt)

K adaptaci rozměrů přípojnic 12 x 5 a 12 x 10 mm.

Držáky přípojnic 1/2-pólové

Držák přípojnice, s možností umístit nad nimi nástavbové prvky

Pro montáž přípojnic Maxi-PLS vložením do držáku, 2dílné, s možností nástaveb.

Držáky přípojnic 1/2-pólové

Držáky přípojnic

Pro přípojnicové systémy 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm).