- Obj. č.:
- SV 3055000
- Materiál
- Termoplastický polyester (PBT) zosilnený sklenými vláknami
Správanie sa pri požiari podľa UL 94-V0
- Farba
- RAL 7035
- Počet pólov
- 3-pole
150 mm
- Vhodné pre prípojnice
- 60 x 10 mm
- 80 x 10 mm
- Menovitý prúd max.
- 2 500 A
- Rozmery
- Šírka: 30 mm
Výška: 420 mm
Hĺbka: 160 mm
- Balenie
- 2 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 4,16 kg
- Brutto hmotnosť
- 4,503 kg
- Číslo colnej sadzby
- 85469010
- EAN
- 4028177035782
- ETIM 9
- EC001166
- ETIM 8
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Popis výrobku
-
Držiak zbernice SV, 3-pólový, stredová vzdialenosť 150 mm, pre zbernicu ŠxV: 80x10 mm