Držiaky prípojníc

Obj. č.: SV 3073000

For busbar systems 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm).

Obj. č.:
SV 3073000
Materiál
Termoplastický polyester (PBT) zosilnený sklenými vláknami
Správanie sa pri požiari podľa UL 94-V0
Farba
RAL 7035
Počet pólov
3-pole
100 mm
Vhodné pre prípojnice
30 x 10 mm
40 x 10 mm
50 x 10 mm
60 x 10 mm
Menovitý prúd max.
1 250 A
Rozmery
Šírka: 22 mm
Výška: 320 mm
Hĺbka: 70 mm
Balenie
4 pc(s).
Netto hmotnosť
1,612 kg
Brutto hmotnosť
1,83 kg
Číslo colnej sadzby
85469010
EAN
4028177036079
ETIM 9
EC001166
ETIM 8
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Popis výrobku
Držiak zbernice SV, 3-pólový, 100 mm stredová vzdialenosť, pre zbernicu ŠxH: 30-60x10 mm
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Instructions
Safety instructions
Dokumentácia
Short-circuit resistance diagram
Technical details