Ploché svorky

Obj. č.: SV 3562000

For connecting laminated copper bars, no drilling required.

Obj. č.:
SV 3562000
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkované, pasivované
Priestor na upevnenie lamelových medených prípojníc (Š x V)
54 x 10 mm
Vhodné pre prípojnice
50 x 10 mm
Vhodné pre prípojnice
Busbar E-Cu
Balenie
3 pc(s).
Netto hmotnosť
1,2 kg
Brutto hmotnosť
1,412 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
5,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
85369010
EAN
4028177044395
ETIM 9
EC000001
ETIM 8
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Popis výrobku
Dosková svorka SV, pre lamelové medené prípojnice, priestor svorkovnice ŠxV: 54x10 mm, pre prípojnicu ŠxV: 50x10 mm
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Safety instructions
Dokumentácia
Technical details