Lamelové medené prípojnice

Obj. č.: SV 3578005

Cu lamina made of high-purity electrolyte copper 720, length: 2000 mm/bar.

Obj. č.:
SV 3578005
Materiál
Medené lamely: vysoko čistá elektrolytická meď F20
Izolácia: vysoko odolná zmes vinylu, ťažnosť 370 %, teplota: -30 °C ... + 105 °C, správanie pri horení podľa UL-94 V0, prierazná pevnosť: 20 kV/mm
Dĺžka
2 000 mm
Rated current for temperature increase 50 K
1 365 A
Rated current for temperature increase 30 K
1 030 A
Rated current for temperature increase 70 K
1 635 A
Poznámka
Konštrukcia = počet lamiel x šírka lamiel x hrúbka lamiel
Dĺžku je možné individuálne skrátiť.
Výsledná teplota vodičov je daná súčtom teploty okolitého prostredia a zvýšenie teploty vplyvom prúdového zaťaženia lamelovej plochej medenej prípojnice. Príklad: Prípojnica 3565.005 zaťažená prúdom 180 A, tzn. teplota sa zvýši o 30 K. Pri teplote okolitého prostredia 35 °C tak dostávame výslednú teplotu vodiča 35 °C + 30 K = 65 °C.
Prevedenie z lamelovej plochej medi
Počet lamiel: 10
Šírka lamiel: 50 mm
Hrúbka lamiel: 1 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
9,858 kg
Brutto hmotnosť
10,377 kg
Podiel medi (kg / ks)
8,96
Číslo colnej sadzby
85446010
EAN
4028177666849
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Popis výrobku
SV lamelová medená prípojnica, ŠxV: 50x10 mm, D: 2000 mm
Certifikáty
UR + C-UR (recognized)
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Dokumentácia
Short-circuit resistance diagram