- Obj. č.:
- SV 3091000
- Materiál
- ABS
Správanie sa pri požiari podľa UL 94-V0
- Farba
- RAL 7035
- Height when mounted on 60 mm busbar systems
- 230 mm
- Height when mounted on 100 mm busbar systems
- 325 mm
- Poznámka
- Pre 3-pólové systémy s rozstupom prípojníc 60/100 mm
- Možno používať len pri systémoch bez spodného krycieho profilu
- Pri systémoch so spodným krycím profilom sa musia kryty systému prípojníc mechanicky skrátiť.
- Rozmery
- Šírka: 200 mm
Hĺbka: 110 mm
- Balenie
- 4 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 2 kg
- Brutto hmotnosť
- 2,597 kg
- Číslo colnej sadzby
- 85472000
- EAN
- 4028177036369
- ETIM 9
- EC000775
- ETIM 8
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Popis výrobku
-
Kryt systému SV, ŠxH: 200x110 mm, V: 230-325 mm