- Obj. č.:
- SV 9685725
- Materiál
- Medené lamely: vysoko čistá elektrolytická meď F20
Izolácia: vysoko odolná zmes vinylu, ťažnosť 370 %, teplota: -30 °C ... + 105 °C, správanie pri horení podľa UL-94 V0, prierazná pevnosť: 20 kV/mm
- Dĺžka
- 2 000 mm
- Rated current for temperature increase 50 K
- 770 A
- Rated current for temperature increase 30 K
- 585 A
- Rated current for temperature increase 70 K
- 920 A
- Poznámka
- Konštrukcia = počet lamiel x šírka lamiel x hrúbka lamiel
- Dĺžku je možné individuálne skrátiť.
- Výsledná teplota vodičov je daná súčtom teploty okolitého prostredia a zvýšenie teploty vplyvom prúdového zaťaženia lamelovej plochej medenej prípojnice. Príklad: Prípojnica 3565.005 zaťažená prúdom 180 A, tzn. teplota sa zvýši o 30 K. Pri teplote okolitého prostredia 35 °C tak dostávame výslednú teplotu vodiča 35 °C + 30 K = 65 °C.
- Prevedenie z lamelovej plochej medi
- Počet lamiel: 10
Šírka lamiel: 24 mm
Hrúbka lamiel: 1 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 4,5 kg
- Brutto hmotnosť
- 5,005 kg
- Podiel medi (kg / ks)
- 4,27
- Číslo colnej sadzby
- 85446010
- Popis výrobku
-
SV Laminated copper bar E-Cu, tin-plated, WxH: 24x10 mm, L: 2000 mm