- Obj. č.:
- SV 9342030
- Materiál
- Polyamid
Správanie sa pri požiari podľa UL 94-V0
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Vrátane zvýšenia pre stupňovité usporiadanie prípojníc PLS
- Vhodné pre prípojnice
- PLS 1600
- Počet pólov
- Single-pole
- Poznámka
- Možnosť montáže viacpólových systémov s rozstupom prípojníc 60 mm vďaka radovému spojeniu držiakov prípojníc
- Držiak vhodný pre AC a DC použitie.
- Menovité prevádzkové napätie
- 1000 V AC
- 1500 V DC
- Držiaky PEN/N/PE
- Áno
- Balenie
- 4 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,28 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,306 kg
- Číslo colnej sadzby
- 85469010
- EAN
- 4028177614925
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Popis výrobku
-
Držiak prípojnice SV, PLS 1600, 1-pól