- Obj. č.:
- SV 3433020
- Materiál
- Polyamid
Správanie sa pri požiari podľa UL 94-V0 - Farba
- RAL 7035
- Poistkové vložky
- D III-E 33
- Vhodný pre obj. č.
- 3433.010
- Balenie
- 10 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,45 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,553 kg
- Číslo colnej sadzby
- 39269097
- EAN
- 4028177675001
- ETIM 9
- EC000775
- ETIM 8
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Popis výrobku
- Ochranný kryt proti dotyku SV, pre držiak poistiek s jazdcovým upevnením, SV 3433010
- Na stiahnutie
- Instructions