Rámové svorky pre poistkový odpínač výkonovej záťaže NH

Obj. č.: SV 9344610

For NH fuse-switch disconnectors size 1 to 3 with screw terminal. For direct connection of round and sector-shaped conductors.

Obj. č.:
SV 9344610
Materiál
Mosadzný odliatok
Povrch
Poniklované
Priestor na upevnenie lamelových medených prípojníc
Šírka upínacieho priestoru: 20 mm
Výška upínacieho priestoru: 14 mm
Spôsob (elektrického) pripojenia
Box terminal
Pre konštrukčnú veľkosť
1
OUT_COL_CROSS_SECTION_SECTOR_CONDUCTOR
50 ‐ 150 mm²
Pripojenie okrúhlych vodičov
35 ‐ 150 mm²
Round conductor cross-section
35 ‐ 150 mm²
Balenie
3 pc(s).
Netto hmotnosť
0,171 kg
Brutto hmotnosť
0,175 kg
Číslo colnej sadzby
73182900
EAN
4028177540972
ETIM 9
EC001894
ECLASS 8.0
27400609
Popis výrobku
Rámová svorka SV, pre poistkový odpínač NH, veľ. 1 (so skrutkovým pripojením), pripojenie okrúhleho vodiča 35-150 mm², upínací priestor ŠxV: 20x14 mm
Dokumentácia
Technical details