Radové poistkové odpínače NH veľkosť 000

Obj. č.: SV 3431030

Obj. č.:
SV 3431030
Prevedenie
s elektronickou indikáciou stavu poistiek (ESÜ)
For 60 mm busbar systems
Materiál
Polyamid zosilnený sklenými vláknami
Ochrana proti požiaru zodpovedá UL 94
Kontaktové dráhy: postriebrená tvrdá meď
Farba
Chassis: RAL 7035
Kryt: RAL 7001
Pre prípojnicové systémy s rozstupom
60 mm
Vývod vodičov
Bottom
Spôsob (elektrického) pripojenia
Box terminal
Menovitý prevádzkový prúd max.
100 A
Menovité prevádzkové napätie
690 V, 3~
Pre veľkosť NH
000
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (poistkové vložky)
Rozmery
Šírka: 53 mm
Výška: 213 mm
Pripojenie okrúhlych vodičov
2,5 ‐ 50 mm²
Vhodné pre prípojnice
Výška: 5, 10 mm
Počet pólov
3-pole
Round conductor cross-section
2,5 ‐ 50 mm²
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,599 kg
Brutto hmotnosť
0,62 kg
Podiel medi (kg / ks)
0,15
Číslo colnej sadzby
85369095
EAN
4028177628731
ETIM 9
EC000249
ETIM 8
EC001040
ECLASS 8.0
27371401
Popis výrobku
Poistkový odpínač SV NH veľ. 000, 100 A, 690 V, 3-pól, svorkovnicová skrinka, vývod kábla dole
Certifikáty
CQC-CCC
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Instructions
Safety instructions
Dokumentácia
Technical details