- Obj. č.:
- SV 9344510
- Rozsah dodávky
- Vrátane plastovej vložky na upevnenie mikrospínača na spodku odpínača
- Menovitý prevádzkový prúd max.
- 5 A
- Pre konštrukčnú veľkosť
- NH fuse-switch disconnectors, size 1 - 3
- Balenie
- 2 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,006 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,008 kg
- Číslo colnej sadzby
- 85365019
- EAN
- 4028177540835
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- Mikrospínač SV, pre poistkový odpínač NH veľ. 1-3 vrátane plastovej vložky