Lištový odpínač NH s elektronickou indikáciou stavu poistiek (ESÜ)

Obj. č.: SV 9677085

3-pole, for bar systems with 185 mm centre-to-centre spacing.

Obj. č.:
SV 9677085
Prevedenie
3-pólové spínanie
Popis funkcie
Spínanie nezávislé na obsluhe vďaka automatickému okamihovému spínaču
Bezpečné odpojenie kontaktov vďaka dvojitému prerušeniu
Materiál
Polyamid
Správanie sa pri požiari podľa UL 94-V0
Kontaktové dráhy: čiastočne postriebrená tvrdá meď
Farba
Chassis: RAL 7035
Kryt: RAL 7001
Rukoväť: RAL 7016
Pre veľkosť NH
00
Pre prípojnicové systémy s rozstupom
185 mm
Vývod vodičov
Bottom
Spôsob (elektrického) pripojenia
Screw M8
Installation type
Screw attachment
Počet pólov
3-pole
Menovité prevádzkové napätie
400 V, 3~
Menovitý prevádzkový prúd max.
160 A
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (poistkové vložky)
Na montáž meracieho transformátora
Áno
Rozmery
Šírka: 50 mm
Výška: 860 mm
Pripojenie okrúhlych vodičov
1,5 ‐ 95 mm²
Vhodné pre prípojnice
Výška: 10 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
5,68 kg
Brutto hmotnosť
5,92 kg
Podiel medi (kg / ks)
0,959
Číslo colnej sadzby
85369095
EAN
4028177806733
ETIM 9
EC001040
ECLASS 8.0
27371401
Popis výrobku
SV NH lištový poistkový odpínač, veľ. 00, 160 A, 400 V, 3-pól, skrutka M8, 185 mm, vývod kábla dole, upevnenie skrutkou
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Instructions
Safety instructions