Systémové upevnění pro TS, VX SE

Obj. č.: SV 9677530

K upevnění přípojnicových systémů s roztečí 185 mm v rozváděčových skříních TS/SE.

Obj. č.:
SV 9677530
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
2 systémová upevnění (vlevo/vpravo)
2 montážní chassis
Včetně upevňovacího materiálu
Systémové upevnění (uprostřed)
Montážní pokyn
Pro variabilní nastavení přestavení hloubky přípojnicového systému v rozváděčové skříni je navíc nutné systémové chassis TS 17 x 73 mm (pro vnější montážní rovinu). Volba se provádí podle hloubky skříně.
Balení
1 ks
Netto hmotnost
5,4 kg
Brutto hmotnost
5,6 kg
Číslo celní sazby
83024900
EAN
4028177705357
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
SV Systémové upevnění, k upevnění přípojnicových systémů s roztečí 185 mm, pro TS, SE (B: 1000 mm)
Na stiahnutie
Návod
Dokumentácia
Základní technické informace