- Obj. č.:
- DK 7979712
- Provedení
- 32 A / jednofázový
- Výhody
- Ideální řešení pro dodatečné vybavení stávajících instalací při absenci moderních měřicích funkcí
- Včetně měření rozdílového proudu / monitorování chybového proudu
- Pokročilé měřicí funkce (např. PDU metered)
- Provedení s přívodním kabelem a konektory CEE, připravené k okamžitému použití
- Rychlá dodatečná montáž, k montáži je vyžadováno jen krátké přerušení provozu
- Kompaktní 19" skříň 1 U s přívodními kabely osazenými konektory
- Vysoká přesnost měření (typ. ± 1 %)
- Energeticky úsporný design, nízká vlastní spotřeba
- Nastavitelný akustický alarm při překročení mezních hodnot (např. při chybném proudu)
- Integrované rozhraní GbE s webovým serverem pro autonomní provoz bez dalších komponentů
- Materiál
- Hliníkový protlačovaný profil, eloxovaný
- General colour
- RAL 9005
- Barva
- RAL 9005
- Volitelné doplňky
- Čidla CMC III CAN bus připojitelná pro monitorování prostředí, max. 16 čidel
- Jmenovitý příkon
- 7,4 kW
- Způsob (elektrického) připojení
- Zástrčka/spojka CEE
- Fáze pro každé napájení
- 1~
- Jmenovitý proud (max.)
- 32 A
- Směrnice
- Směrnice o nízkém napětí 2014/35/EU
- Směrnice EMC 2014/30/EU
- Normy
- EN 62368-1
- EN 61000-4
- EN 61000-6
- EN 55 022
- Rozměry
- Šířka: 450 mm
Výška: 144 mm
Hloubka: 44 mm
- Rozhraní
- Plně redundantní rozhraní Ethernet 10/100/1000 Mbit/s (2x RJ45, 1x s PoE)
- USB 2.0 port (USB-A) pro hromadnou konfiguraci, aktualizaci firmwaru a zaznamenávání dat
- Rozhraní sběrnice CAN (RJ45) pro max. 16 čidel okolního prostředí
- Sériové rozhraní RS232 (RJ12) pro LTE jednotku, skripta, CLI
- Použití vlastních certifikátů/TLS 1.2
- Zasílání e-mailu při alarmu (SMTP)
- Uživatelská správa včetně správy oprávnění
- Připojení LDAP(S)/Radius/Active Directory
- Syslog připojení serverů (max. 2 servery)
- Připojení vstupního kabelu (typ/délka)
- H05VV-F3G4.0, 2 m
- Připojení výstupního kabelu (typ/délka)
- H05VV-F3G4.0, 1,2 m
- Balení
- 1 ks
- Číslo celní sazby
- 85369095
- EAN
- 4028177948495
- ETIM 9
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Popis výrobku
-
PDU RCM modul, 1f/32 A, 7,4 kW