- Obj. č.:
 
- DK 7979233
 
- Výhody
 
- Při vertikální montáži lze bez použití nářadí provést instalaci v Zero-U-Space v rozváděči Rittal VX IT nebo TS IT 
 
- Barevné značení fází a pojistkových obvodů (L1 = růžová, L2 = černá, L3 = bílá) 
 
- Montážní sada pro VX IT bez nutnosti použití nářadí 
 
- PDU s vlastním napájením, bez nutnosti externího napájení 
 
- Přesnost měření ±1 % (kWh) podle EN 62 053-21 
 
- Integrované hodiny reálného času se záložní baterií (max. 10 let, baterie je vyměnitelná) 
 
- Integrovaný elektromagnetický bzučák pro spuštění akustického alarmu 
 
- Nastavitelné mezní hodnoty (varování/alarm) pro napětí, proud, výkon 
 
- Počítadlo provozních hodin celkem a v cyklech, s možností vynulování 
 
- Energeticky úsporný design, nízká vlastní spotřeba 
 
- Technické údaje
 
- Displej / jednotku ovladače lze ve skříni PDU otáčet o 180° a vyměnit 
 
- Integrovaný, plně redundantní síťový zdroj, napájení ze všech fází 
 
- PDU napájení proudem odolné proti poruchám redundantní přes všechny fáze 
 
- Napětí V, proud A, kmitočet Hz 
 
- Činný výkon, činná práce, zdánlivý výkon, zdánlivá práce 
 
- Účiník (cosPhi) a fázový úhel 
 
- Měření proudu nulového vodiče / zjištění asymetrického zatížení 
 
- Monitorování pojistek u PDU s integrovanou pojistkou 
 
- Jasný TFT displej 128x128 pixelů (RGB) s osvětleným pozadím a energeticky úsporným režimem pro zobrazení údajů výkonu a základní konfigurace PDU 
 
- Polohovací senzory pro rotaci displeje a správné zobrazení PDU na webové stránce 
 
- Power LED pro zobrazení napětí 
 
- Materiál
 
- Hliníkový profil, černě eloxovaný
Zásuvní sloty: plast  
- Rozsah dodávky
 
- Včetně upevňovacího materiálu 
 
- Volitelné doplňky
 
- Ochrana proti přepětí typ 3 s vyměnitelnými svodiči v provozu, s monitorováním stavu, lze integrovat do skříně PDU
Měření rozdílového proudu (typ B) na napájení/fázi/pojistku
Monitorování ochrany přepětí, která patří do volitelné výbavy
Čidla CMC III CAN bus připojitelná pro monitorování prostředí, max. 16 čidel
Jiné barvy skříně jsou možné  
- Measurement functions, description
 
- Měření každé fáze nebo napájení 
 
- Vysoce výkonné CPU (ARM Cortex A8) 
 
- Digitální vstup (beznapěťový kontakt) 
 
- Dodatečný výstup alarmu / reléový výstup (přepínací kontakt) 
 
- Rozměry
 
- Šířka: 44 mm
Hloubka: 70 mm
Délka: 1.295 mm  
- Počet zásuvek a typ
 
- 18x Schuko (typ F, CEE 7/3) 
 
- Jmenovité provozní napětí
 
- 400 V (AC) 
 
- Jmenovitý proud (max.)
 
- 16 A 
 
- Jmenovitý příkon
 
- 11 kW 
 
- Napájení
 
- Počet: 1
Fáze pro každé napájení: 3~  
- Délka přívodního kabelu
 
- 3 m 
 
- Způsob (elektrického) připojení
 
- CEE 
 
- Rozhraní
 
- USB 2.0 port (USB-A) pro hromadnou konfiguraci, aktualizaci firmwaru a zaznamenávání dat 
 
- Rozhraní sběrnice CAN (RJ45) pro max. 16 čidel okolního prostředí 
 
- Sériové rozhraní RS232 (RJ12) pro LTE jednotku, skripta, CLI 
 
- Použití vlastních certifikátů/TLS 1.2 
 
- Zasílání e-mailu při alarmu (SMTP) 
 
- Uživatelská správa včetně správy oprávnění 
 
- Připojení LDAP(S)/Radius/Active Directory 
 
- Syslog připojení serverů (max. 2 servery) 
 
- Plně redundantní rozhraní Ethernet 10/100/1000 Mbit/s 
 
- Směrnice
 
- Směrnice EMC 2014/30/EU 
 
- Směrnice o nízkém napětí 2014/35/EU 
 
- Normy
 
- EN 62368-1 
 
- EN 61000-3 
 
- EN 61000-4 
 
- EN 61000-6 
 
- EN 62053-21 
 
- Protokoly
 
- Webový server (HTTP, HTTPS, SSL), SSH, Telnet, NTP 
 
- TCP/IP v4 & v6, DHCP, DNS 
 
- SNMP v1, v2c & v3, Modbus/TCP, OPC-UA 
 
- MIB pro začlenění do DCIM softwaru třetích stran 
 
- FTP/SFTP (update/přenos souborů) 
 
- Rozsah provozních teplot
 
- 5 °C...50 °C 
 
- Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
 
- 10...95 % 
 
- Rozsah skladovacích teplot
 
- -20 °C...70 °C 
 
- Vhodné pro
 
- Typ skříně: Rám skříně VX IT: ≥ 1.800 mm
Typ skříně: Profilové lišty VX IT 19": ≥ 1.800 mm  
- Balení
 
- 1 ks 
 
- Netto hmotnost
 
- 5,4 kg
 
- Brutto hmotnost
 
- 5,71 kg
 
- Číslo celní sazby
 
- 85366990 
 
- EAN
 
- 4028177947733 
 
- ETIM 9
 
- EC002762 
 
- ETIM 8
 
- EC002762 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27142604 
 
- Popis výrobku
 
- 
DK PDU metered, kompaktní rozvod napájení včetně měření energie pro každou fázi, se síťovým rozhraním a displejem, ŠDH: 44x1295x70 mm, CEE 7/3: 18x Schuko