- Obj. č.:
- DK 7979823
- Provedení
- Provedení 19"
- Výhody
- Montážní sada pro VX IT bez nutnosti použití nářadí
- Energeticky úsporný design, nízká vlastní spotřeba
- Technické údaje
- Barevné značení fází a pojistkových obvodů (L1 = růžová, L2 = černá, L3 = bílá)
- Kompaktní jistič vedení (16 A - Carling type)
- Product modification
- Minimální objednací množství 5 ks
- Materiál
- Hliníkový profil, černě eloxovaný
Zásuvní sloty: plast
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Volitelné doplňky
- Ochrana proti přepětí typ 3 s vyměnitelnými svodiči v provozu, s monitorováním stavu, lze integrovat do skříně PDU
Čidla CMC III CAN bus připojitelná pro monitorování prostředí, max. 16 čidel
- Rozměry
- Šířka: 44 mm
Hloubka: 70 mm
Délka: 1.695 mm
- Počet zásuvek a typ
- 16 x BS 1363 / 4 x C19
- Zásuvky
- 16 x BS 1363
4 x C 19
- Jmenovitý proud (max.)
- 32 A
- Jmenovitý příkon
- 7,4 kW
- Napájení
- Počet: 1
Fáze pro každé napájení: 1~
- Délka přívodního kabelu
- 3 m
- Způsob (elektrického) připojení
- CEE
- Směrnice
- Směrnice EMC 2014/30/EU
- Směrnice o nízkém napětí 2014/35/EU
- Normy
- EN 62368-1
- EN 61000-3
- EN 61000-4
- EN 61000-6
- EN 62053-21
- Rozsah provozních teplot
- 5 °C...50 °C
- Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
- 10...95 %
- Rozsah skladovacích teplot
- -25 °C...70 °C
- Vhodné pro
- Typ skříně: Rám skříně VX IT: ≥ 1.800 mm
Typ skříně: Profilové lišty VX IT 19": ≥ 2.000 mm
- Balení
- 1 ks
- Číslo celní sazby
- 85366990
- EAN
- 4028177948648
- ETIM 9
- EC000330
- ETIM 8
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Popis výrobku
-
DK PDU UK, metered, kompaktní rozvod napájení včetně měření energie pro každou fázi, se síťovým rozhraním a displejem, ŠDH: 44x1695x70 mm, 16x BS1363, 4x C19, IEC 60320: 4x C19