Produkt končí dnem: 30. 12. 2024
- Obj. č.:
- DK 7979616
- Provedení
- Červená barva
- Výhody
- Integrované měření proudu (A); činný výkon (kW); napětí (V); frekvence (Hz); energie (kWh), fázový úhel (°)
- Přesnost měření ± 2 %
- Technické údaje
- PDU napájení proudem odolné proti poruchám redundantní přes všechny fáze
- Připojovací kabel, se zástrčkou, 3 m, H05VV-F3G4 mm²
- Napětí V, proud A, kmitočet Hz
- LCD displej
- Popis funkce
- Měření energie pro každou fázi resp. přívod
- Materiál
- Hliník, lakovaný, červený, podobný RAL 3020
Krytka: plast PA 6 GF30, černá, podobná RAL 9005 - Rozsah dodávky
- PDU s lokálním měřením, 32 A, 1fázový, červený
2 úhelníkový držák - Measurement functions, description
- Měření každé fáze nebo napájení
- Rozměry
- Šířka: 44 mm
Hloubka: 47 mm
Délka: 1.308 mm - Počet zásuvek a typ
- 24 x C13 / 6 x C19
- IEC/EN/60320/C13
- IEC/EN/60320/C19
- Zásuvky
- 24 x C 13
6 x C 19
2pólový s ochranným kontaktem, černý - Jmenovité provozní napětí
- 230 V, 50 Hz/60 Hz
- Jmenovitý proud (max.)
- 32 A
- Jmenovitý příkon
- 7,4 kW
- Napájení
- Počet: 1
Fáze pro každé napájení: 1~ - Délka přívodního kabelu
- 3 m
- Způsob (elektrického) připojení
- CEE
- Směrnice
- Směrnice EMC 2014/30/EU
- Směrnice o nízkém napětí 2014/35/EU
- Rozsah provozních teplot
- 5 °C...45 °C
- Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
- 5...95 %
- Rozsah skladovacích teplot
- -5 °C...60 °C
- Vhodné pro
- Typ skříně: Rám skříně VX IT: ≥ 1.800 mm
Typ skříně: TX Colocation Rack: ≥ 1.800 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 3,3 kg
- Brutto hmotnost
- 3,5 kg
- Číslo celní sazby
- 85366990
- EAN
- 4028177976252
- ETIM 9
- EC002762
- ETIM 8
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142606
- Popis výrobku
- Jednotka PDU s lokálním měřením energie, provedení červené, 24× C13, 6× C19, 2pólová s ochranným kontaktem, černá, Š×V×H: 44×1308×47 mm
- Na stiahnutie
- Návod