Zásuvková lišta v hliníkovém kanálu

Produktové číslo: DK 7240.220

Zásuvkové lišty v hliníkovém profilu, dodávají se v různých délkových variantách a s různými funkčními prvky, variabilní možnosti montáže.

Produktové číslo:
DK 7240.220
Provedení
S kolébkovým vypínačem
Materiál
Hliníkový profil, eloxovaný v přírodním barevném odstínu
Vložky zásuvek: polykarbonát
Rozsah dodávky
Zásuvková lišta
2 upevňovací úhelníky
Včetně upevňovacího materiálu
Vč. připojovacího kabelu, bez zástrčky, 2 m, H05VV-F3G1,5
Provedení
S kolébkovým vypínačem
Zásuvky
7 x D, s ochranným kontaktem (typ F, CEE 7/3)
Rozměry
Výška: 44 mm
Hloubka: 44 mm
Délka: 482,6 mm
Délka přívodního kabelu
2 m
Přívodní kabel (typ)
H05VV-F3G1,5
Upevňovací rozměr
452,5 mm
Tolerance rozměru upevnění
± 25 mm
Jmenovité provozní napětí
250 V AC, 50 Hz
Jmenovité napětí
250 V AC, 50 Hz
Jmenovitý proud (max.)
16 A
Způsob (elektrického) připojení
Dutinky
Možnosti montáže
Komponent s rastrem 25 mm
Otočný rám
Nástěnný IT rozváděč, vzadu, příčně (pokud má dostatečnou šířku)
482,6 mm (19“) rovina
Poznámka
V závislosti na použití doporučujeme rezervu zátěžového proudu pro prevenci chybných reakcí při proudových rázech způsobených zapnutím
Upevňovací rozměr variabilní v rastru 25 mm, uveden je rozměr střed otvoru – střed otvoru upevňovacích úhelníků
Normy
DIN 49 440-1
Barva tělesa zásuvky
šedá
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,8 kg
Brutto hmotnost
0,88 kg
Číslo celní sazby
85366990
EAN
4028177221178
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Popis výrobku
Lišta 7 zásuvek DIN
Certifikáty
VDE
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Na stiahnutie
Bezpečnostní pokyny
Informační leták
Dokumentácia
Technický systémový katalog