- Obj. č.:
- DK 7240230
- Provedení
- S přepěťovou ochranou a odrušovacím filtrem
- Materiál
- Hliníkový profil, eloxovaný v přírodním barevném odstínu
Vložky zásuvek: polykarbonát
- Rozsah dodávky
- Zásuvková lišta
2 upevňovací úhelníky
Včetně upevňovacího materiálu
Vč. připojovacího kabelu, bez zástrčky, 2 m, H05VV-F3G1,5
- Provedení
- S přepěťovou ochranou a odrušovacím filtrem
- Zásuvky
- 5 x D, s ochranným kontaktem (typ F, CEE 7/3)
- Rozměry
- Výška: 44 mm
Hloubka: 44 mm
Délka: 482,6 mm
- Délka přívodního kabelu
- 2 m
- Přívodní kabel (typ)
- H05VV-F3G1,5
- Upevňovací rozměr
- 452,5 mm
- Tolerance rozměru upevnění
- ± 25 mm
- Jmenovité provozní napětí
- 250 V AC, 50 Hz
- Jmenovité napětí
- 250 V AC, 50 Hz
- Jmenovitý proud (max.)
- 16 A
- Způsob (elektrického) připojení
- Dutinky
- Možnosti montáže
- Komponent s rastrem 25 mm
- Otočný rám
- Nástěnný IT rozváděč, vzadu, příčně (pokud má dostatečnou šířku)
- 482,6 mm (19“) rovina
- Poznámka
- V závislosti na použití doporučujeme rezervu zátěžového proudu pro prevenci chybných reakcí při proudových rázech způsobených zapnutím
- Upevňovací rozměr variabilní v rastru 25 mm, uveden je rozměr střed otvoru – střed otvoru upevňovacích úhelníků
- Normy
- DIN 49 440-1
- Přepěťová ochrana pro nízké napětí: DIN EN 61 643-11 (VDE 0675 část 6-11)
- Barva tělesa zásuvky
- šedá
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,85 kg
- Brutto hmotnost
- 1,046 kg
- Číslo celní sazby
- 85366990
- EAN
- 4028177221185
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Popis výrobku
-
DK zásuvková lišta, s přepěťovou ochranou, Schuko (typ F, CEE 7/3), 5-cestná, 250 V, 16 A, D×V×H: 482,6×44×44 mm, připojovací kabel s izolovanými dutinkami, délka: 2 m