Zásuvková lišta v hliníkovém kanálu

Obj. č.: DK 7240512

Zásuvkové lišty v hliníkovém profilu, dodávají se v různých délkových variantách a s různými funkčními prvky, variabilní možnosti montáže.

Obj. č.:
DK 7240512
Provedení
Bez spínače
Materiál
Hliníkový profil, eloxovaný v přírodním barevném odstínu
Vložky zásuvek: polykarbonát
Rozsah dodávky
Zásuvková lišta
2 upevňovací úhelníky
Včetně upevňovacího materiálu
Provedení
Bez spínače
Zásuvky
12 x F/B (typ E, CEE 7/5)
Rozměry
Výška: 44 mm
Hloubka: 44 mm
Délka: 658,6 mm
Délka přívodního kabelu
2 m
Přívodní kabel (typ)
H05VV-F3G1,5
Upevňovací rozměr
628,5 mm
Tolerance rozměru upevnění
± 25 mm
Jmenovité provozní napětí
230 V AC, 50 Hz
Jmenovité napětí
230 V AC, 50 Hz
Jmenovitý proud (max.)
16 A
Možnosti montáže
Komponent s rastrem 25 mm
Otočný rám
Poznámka
V závislosti na použití doporučujeme rezervu zátěžového proudu pro prevenci chybných reakcí při proudových rázech způsobených zapnutím
Upevňovací rozměr variabilní v rastru 25 mm, uveden je rozměr střed otvoru – střed otvoru upevňovacích úhelníků
Normy
Zásuvky: DIN VDE 0620-1
Zásuvky B/F: UTE NFC 61-303, CEE 7/NV
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,87 kg
Brutto hmotnost
1,1 kg
Číslo celní sazby
85366990
EAN
4028177476264
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Na stiahnutie
Bezpečnostní pokyny
Dokumentácia
Technický systémový katalog